RC-12S1N12C0EP - Pasamuro pared posterior
1618142

M23, Pasamuro pared posterior, serie: RC, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 12, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Copa de soldar, Junta plana, Espesor de pared máx.: 2,5 mm, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 10,5 mm, codificación: N

Detalles de producto








Productos compatibles