RC-12P2N8AC1X7 - Pasamuro pared posterior
1598251

M23, Pasamuro pared posterior, serie: RC, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 12, Sentido de giro: Movimiento contrario, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, Junta plana, Espesor de pared máx.: 2,5 mm, rango de diámetro de cable: 4,5 mm ... 5,5 mm, codificación: N

Detalles de producto








Productos compatibles