Pasacables ranurado
CES-STPULG-BK-17
-
Pasacables
1797315
Pasacables, pequeña, número de conductores: 1, tipo: Cable redondo, hendido, diámetro exterior del cable: 1x 16 mm ... 17 mm, material: SEBS, color: negro, longitud: 29,5 mm, anchura: 19,5 mm, altura: 20,5 mm