ME 45 OT-MSTBO SET - Parte superior de la carcasa
2909905

Caja para carril DIN, Set formado por parte superior de la carcasa y 8 unidades de carcasas de base para placa de circuito impreso (4 polos) y 8 unidades de bornas para placa de circuito impreso con conexión por tornillo (4 polos), anchura: 45,2 mm, altura: 99 mm, profundidad: 45,85 mm, color: verde (similar RAL 6021)

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto










Productos compatibles




Sus ventajas

Montaje sin herramientas
Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm ... 90 mm, ampliable modularmente
Clase de inflamabilidad V0 según UL 94
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril