ME 22,5 OTU-MKDSO GN
-
Parte superior de la carcasa
2278966
Caja para carril DIN, Parte superior de la carcasa para bornas para placa de circuito impreso con conexión por tornillo, anchura: 22,6 mm, altura: 99 mm, profundidad: 45,85 mm, color: verde (similar RAL 6021)
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
Tipo de producto | Parte superior de la carcasa |
Tipo de carcasa | Caja para carril DIN |
Serie de carcasas | ME |
Familia de productos | ME 22,5.. |
Número de polos máx. | 20 (paso: 3,5 mm) |
16 (paso: 5 mm) | |
) | |
Número (Aberturas de conexión) | 4 |
Orificio de ventilación disponible | no |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 22,6 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 45,85 mm |
Profundidad a partir de la superficie de apoyo de la parte inferior | 38,5 mm |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Color (Parte superior de la carcasa) | verde (RAL 6021) |
Material | PA |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Características de la superficie | no tratado |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Duración del ensayo | 1 h |
Fuerza | 20 N |
Resistencia mecánica/tambor descendente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Altura de caída | 50 cm |
Frecuencia | 10 |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 15g |
Duración del choque | 11 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Índice de protección (código IP) | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condiciones ambientales | |
Código IP máximo alcanzable | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 80 % |
Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 1 |
Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Inserción |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo de montaje | Bloqueo con parte inferior de la carcasa |
Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
Tipo del embalaje exterior | Cartón |
Código de artículo | 2278966 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | ACHAAD |
GTIN | 4046356328722 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 12.9 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 12.6 g |
Número de tarifa arancelaria | 85472000 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
MKDSO 2,5/ 4-L - Borna para placa de circuito impreso 1707234
-
MKDSO 2,5/ 4-R - Borna para placa de circuito impreso 1707247
-
ME 22,5 UT/FE GN - Parte inferior de la carcasa 2907114
-
ME 22,5 UT GN - Parte inferior de la carcasa 2907130
-
ME 22,5 UT BUS/10+2 GN - Parte inferior de la carcasa 2915232
-
ME 22,5 UT/FE BUS/ 5+2 GN - Parte inferior de la carcasa 2854209
-
ME 22,5 UT TBUS GN - Parte inferior de la carcasa 2707385
-
ME 22,5 UT/FE BUS/ 5 GN - Parte inferior de la carcasa 2908744
-
ME 22,5 UTG/FE BUS/10+2 GN - Parte inferior de la carcasa 2279499
-
ME 22,5 UTG/FE BUS/10 GN - Parte inferior de la carcasa 2853394
-
ME 22,5 UTG TBUS GN - Parte inferior de la carcasa 2707408
-
ME 22,5 UTG/FE GN - Parte inferior de la carcasa 2907101
-
ME 22,5 UTG GN - Parte inferior de la carcasa 2907127
-
ME B-22,5 MKDSO GN - Tapón ciego 2907143
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fibra óptica 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fibra óptica 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fibra óptica 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fibra óptica 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fibra óptica 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fibra óptica 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fibra óptica 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Fibra óptica 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Fibra óptica 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Fibra óptica 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Fibra óptica 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fibra óptica 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fibra óptica 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fibra óptica 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fibra óptica 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Fibra óptica 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Fibra óptica 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Fibra óptica 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Fibra óptica 1071329
Sus ventajas
Montaje sin herramientas
Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm ... 90 mm, ampliable modularmente
Clase de inflamabilidad V0 según UL 94
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520