EH 45-C SS/ABS-PC BK9005
-
Parte superior de la carcasa
1069879
Caja para carril DIN, Parte superior de la carcasa, diseño alto, orificio de conexión en un lado, orificio de conexión en un lado, anchura: 45,1 mm, altura: 75,26 mm, profundidad: 36,95 mm, color: negro (Similar RAL 9005)
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
Tipo de producto | Parte superior de la carcasa |
Tipo de carcasa | Caja para carril DIN |
Serie de carcasas | EH |
Familia de productos | EH..ABS-PC.. |
Ejecución | Parte superior de la carcasa, diseño alto, orificio de conexión en un lado |
Orificio de ventilación disponible | no |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 45,1 mm |
Altura | 75,26 mm |
Profundidad | 36,95 mm |
Profundidad a partir de la superficie de apoyo de la parte inferior | 19,95 mm |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Color (Carcasa) | negro (RAL 9005) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | ABS-PC |
Características de la superficie | no tratado |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 80 °C |
Duración del ensayo | 1 h |
Fuerza | 20 N |
Resistencia mecánica/tambor descendente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Altura de caída | 50 cm |
Frecuencia | 10 |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 15g |
Duración del choque | 11 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Índice de protección (código IP) | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condiciones ambientales | |
Código IP máximo alcanzable | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (En función de la disipación) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 80 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 95 % |
Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Inserción |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo de montaje | Encajar |
Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
Tipo del embalaje exterior | Cartón |
Código de artículo | 1069879 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | ACHCHC |
GTIN | 4055626747552 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 17.3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 17.3 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
MKDS 3/ 8-5,08 - Borna para placa de circuito impreso 1712708
-
MKKDSH 3/ 8 - Borna para placa de circuito impreso 1703283
-
MSTBV 2,5/ 8-G - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1753550
-
MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1758076
-
MSTBO 2,5/ 8-GL-5,08 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1850495
-
MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1847165
-
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2202330
-
MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 GY7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2202331
-
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 BK - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2202333
-
MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 BK - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2202332
-
EH 45-B/ABS-PC GY7035 - Parte inferior de la carcasa 1026283
-
EH 45-B/ABS-PC BK9005 - Parte inferior de la carcasa 1026308
-
EH 22,5-FP/ABS-PC GY7035 - Tapón ciego 1071139
-
EH 22,5-FP/ABS-PC BK9005 - Tapón ciego 1071144
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fibra óptica 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fibra óptica 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fibra óptica 2202315
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fibra óptica 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fibra óptica 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fibra óptica 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fibra óptica 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Fibra óptica 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Fibra óptica 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Fibra óptica 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Fibra óptica 1071329
Sus ventajas
Montaje sobre carril DIN o mural para fijar convenientemente los equipos según la aplicación
Diseño sencillo gracias al factor de forma variable de la carcasa
Plena flexibilidad con placas de circuito impreso horizontales, frontales y perpendiculares alineadas con la parte frontal del equipo
Tres variantes de tapa para conexiones para placas de circuito impreso individuales
Integración de todo tipo de tecnologías de conexión para placa de circuito impreso para un diseño funcional de los equipos
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520