BC 71,6 UT HBUS FS BU VPE160
-
Parte inferior de la carcasa
1738320
Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880, Parte inferior de la carcasa con anclaje de base, anchura: 71,6 mm, altura: 89,7 mm, profundidad: 48,9 mm, color: azul (similar RAL 5015), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 16, con anclaje de base montado
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
| Tipo de carcasa | Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880 |
| Tipo de carcasa | Carcasa de instalación para edificios modular |
| Serie de carcasas | BC |
| Familia de productos | BC 71,6.. |
| Número de polos máx. | 0) |
| Orificio de ventilación disponible | no |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 71,6 mm |
| Altura | 89,7 mm |
| Profundidad | 48,9 mm |
| Unidad de división | 4 UD |
| Diseño de las placas de circuito impreso | |
| Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Color (Parte inferior de la carcasa) | azul (RAL 5015) |
| Material Parte inferior de la carcasa | PC |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| CTI según IEC 60112 | < 400 |
| Características de la superficie | no tratado |
| Ensayo de vibraciones | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidad de barrido | 1 octava/min |
| Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Ensayo filam. incandescente | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resistencia mecánica/tambor descendente | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Altura de caída | 50 cm |
| Frecuencia | 50 |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 15g |
| Duración del choque | 11 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Especificación del ensayo | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Índice de protección (código IP) | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Resultado Grado de protección Código IP | IP20 |
| Condiciones ambientales | |
| Código IP máximo alcanzable | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 95 % |
| Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 9 |
| Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Bloqueo |
| Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN/montaje mural |
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
| Tipo del embalaje exterior | Cartón |
| Código de artículo | 1738320 |
| Unidad de embalaje | 160 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 160 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | ACHBAA |
| GTIN | 4067923300958 |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 41.61 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84879090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
BC 71,6 OT U22 HS 4B 45 KMGY - Parte superior de la carcasa 1754307
-
BC 71,6 OT U11 BK VPE160 - Parte superior de la carcasa 1006942
-
BC 71,6 OT 1010 KMGY MOQ100 - Parte superior de la carcasa 1136628
-
BC 71,6 OT U22 WH - Parte superior de la carcasa 1181628
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY MOQ100 - Parte superior de la carcasa 1226471
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY - Parte superior de la carcasa 2202302
-
BC 71,6 OT U11 BK - Parte superior de la carcasa 2202539
-
BC 71,6 OT U22 BK - Parte superior de la carcasa 2202988
-
BC 71,6 OT U11 KMGY - Parte superior de la carcasa 2896050
-
BC 71,6 OT U22 KMGY - Parte superior de la carcasa 2896063
-
BC 71,6 DKL R BK - Tapa de la carcasa 1204540
-
BC 71,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Tapa de la caja con pantalla táctil 1335811
-
BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - Tapa de la caja con pantalla táctil 1335856
-
BC 71,6 DKL S TRANS O.PLATE - Tapa de la carcasa 2200066
-
BC 71,6 DKL S PLATE KMGY - Tapa de la carcasa 2200517
-
BC 71,6 DKL S KMGY WOP - Tapa de la carcasa 2695824
-
BC 71,6 DKL S TRANS - Tapa de la carcasa 2896128
-
BC 71,6 DKL R KMGY - Tapa de la carcasa 2896160
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - Conector de bus para carril DIN 1249065
-
HBUS 71,6-16P-1S BK - Conector de bus para carril DIN 2896296
-
HBUS8-B SET BK - Capuchón 1252176
-
HBUS-B SET BK - Capuchón 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Espadín 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Espadín 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Espadín 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Anclaje de base 2896998
-
BC 71,6 PLATE KMGY - Tapa ciega insertable 2201313
-
BC 17,6 HS 90 AL - Disipador de calor 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Disipador de calor 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Disipador de calor 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Disipador de calor 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Disipador de calor 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Juego de tornillos 1756991
Sus ventajas
Sistema de cajas y conexiones adaptado para un desarrollo más rápido de los equipos
Configuración online personalizada para aplicaciones versátiles en la automatización de edificios
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN o en la pared
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia
Montaje sin herramientas
Disponible en los anchos de construcción de 1 ... 9 módulos (17,8 mm ... 161,6 mm) 161,6 mm)
Conforme a la norma según DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520