FRONT-MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 RDB - Conector para placa de circuito impreso
1786125

línea de productos COMBICON Connectors M
sección 2,5 mm2
paso 5,08 mm
tipo de conexión Conexión por tornillo frontal
forma de sujeción de tornillos Ranura longitudinal
tipo de embalaje empaquetado en caja

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 2, familia de artículos: FRONT-MSTB 2,5/..-ST, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Permite la conexión de dos cables