UCS SW 237-H 9005 - Pared lateral
2203389

Pared lateral para utilizar con mitades de carcasa del tamaño 237 x 195 mm; grosor de pared 2 mm; altura total de la carcasa 67 mm; material policarbonato; color negro similar a RAL 9005

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Elevada flexibilidad en la aplicación gracias al diseño modular de la carcasa
La fijación de la placa de circuito impreso flexible se adapta prácticamente a cualquier factor de forma
Posibilidades de individualización adecuadas a la práctica
Menos gastos de logística gracias a los componentes compatibles entre sí

Preguntas frecuentes


¿Pueden utilizarse los paneles laterales en varios tamaños de caja?

Los paneles laterales extraíbles se pueden utilizar en diferentes tamaños de la caja. El panel lateral más largo de una caja se corresponde con el panel lateral más corto de la variante inmediatamente superior, por lo que resulta ideal para seguir ut... Ver más

Los paneles laterales extraíbles se pueden utilizar en diferentes tamaños de la caja. El panel lateral más largo de una caja se corresponde con el panel lateral más corto de la variante inmediatamente superior, por lo que resulta ideal para seguir utilizando los paneles laterales mecanizados cuando se necesita más espacio.

Ver menos