UCS SW 145-F AL
-
Pared lateral
2203374
Pared lateral para utilizar con mitades de carcasa de los tamaños 195 x 145 mm y 145 x 125 mm; grosor de pared 2 mm; altura total de la carcasa 47 mm; material aluminio
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Pueden utilizarse los paneles laterales en varios tamaños de caja?
Los paneles laterales extraíbles se pueden utilizar en diferentes tamaños de la caja. El panel lateral más largo de una caja se corresponde con el panel lateral más corto de la variante inmediatamente superior, por lo que resulta ideal para seguir ut... Ver más
Los paneles laterales extraíbles se pueden utilizar en diferentes tamaños de la caja. El panel lateral más largo de una caja se corresponde con el panel lateral más corto de la variante inmediatamente superior, por lo que resulta ideal para seguir utilizando los paneles laterales mecanizados cuando se necesita más espacio.
Ver menos