WP 4120-WXPS - Panel web
1148689

Panel web, 30.7 cm / 12.1"-TFT pantalla (proyectivo-capacitivo (PCAP)), 1280 x 800 píxel(es) (WXGA), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Yocto/Linux®, Chromium Browser, sin sistema de bus.

Detalles de producto








Sus ventajas

Puesta en servicio sencilla: solo es necesario introducir la IP y la URL
Flexibles gracias al estándar web abierto y la libre elección del servidor web y/o el software de visualización
Gracias a HTML5 no se precisan actualizaciones de seguridad para JAVA o Flash-Plug-ins
Óptimo para el empleo con PLCnext Engineer o CODESYS
Sistema operativo Linux embebido
Posibilidad de visualización de aplicaciones JavaScript autoprogramadas
Comunicación segura gracias a la transmisión de datos protegida con codificación SSL