TPM65XIT-10/3201C240 S00054 - Panel táctil
2401321

Marítimo-Panel táctil, 16.5 cm / 6.5"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 640 x 480 píxel(es) (VGA), 262144 colores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+, sin sistema de bus.

Detalles de producto







Productos compatibles