TPM 3120 - Panel táctil
2404522

Marítimo-Panel táctil, 30.7 cm / 12.1"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 1280 x 800 píxel(es) (WXGA), 65536 colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / MicroBrowser, sin sistema de bus / DualCAN

Detalles de producto








Sus ventajas

Advertencia acústica mediante bocina integrada
Comunicación flexible, también para sistemas de terceros
Salida libre de potencial para emisores de señales externos
Certificación mediante distancia de protección de la brújula según DIN EN 60945
Placas frontales absorbedoras de luz
Iluminación de fondo atenuable