TPG070SGW/200130023 S00127
-
Panel táctil
2401629
Rugged-Panel táctil, 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 65536 colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, sin sistema de bus.
Detalles de producto
Tipo de producto | Dispositivo de mando |
Aplicación | Rugged |
Datos del ordenador | |
Procesador | Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz |
Sistema operativo | Windows® Embedded Compact 7 |
Memoria principal | 512 MB LPDDR SDRAM |
Memoria de datos | NAND-Flash, 256 MB |
Puertos | 1x SD |
Equipamiento especial | Señal acústica integrada (zumbador) |
Pantalla | |
Tipo de pantalla | 17.8 cm / 7"-TFT |
Resolución de la pantalla | 800 x 480 Píxel(es) (WVGA) |
Tecnología Touch | analógico-resistivo (GFG) |
Tipo de iluminación de la pantalla | LED |
Brillo | 400 cd/m² típico (regulable) |
MTBF | 50000 h |
Gama de colores | 65536 colores |
Ángulo de lectura izquierdo | 70,00 ° |
Ángulo de lectura derecho | 70,00 ° |
Ángulo de lectura arriba | 60,00 ° |
Ángulo de lectura abajo | 60,00 ° |
Interfaces | 2x USB Host 2.0 |
Red | 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45 |
Sistema bus | sin sistema de bus |
Software de usuario | IniNet Browser |
Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
Alimentación | |
Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
Absorción de corriente típica | 0,4 A |
Reloj de tiempo real | |
Reloj de tiempo real | Sí |
Tipo de montaje | Fijación por pernos |
Material de la placa frontal | Aluminio (natural anodizado) |
Material carcasa | Chapa de acero galvanizada |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 (lado frontal), IP20 (lado post.) |
NEMA 4X | |
Temperatura ambiente (servicio) | -32 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | 3000 m |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (Lado frontal) |
20 % ... 85 % (En el lado posterior) | |
Choque | 15g, según IEC 60068-2-27 |
Vibración (servicio) | 1g, según EN 60068-2-6 |
Dimensiones exteriores | |
Anchura / Altura / Profundidad | 234 mm / 174 mm / 5 mm (Dimensiones de la placa frontal) |
Medida de montaje | |
Anchura / Altura / Profundidad de montaje | 200 mm / 140 mm / 48 mm (Sección de montaje, profundidad con bus en caso de que haya un sistema de bus en el dispositivo) |
Código de artículo | 2401629 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DRCACD |
GTIN | 4055626296449 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,100 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,100 g |
Número de tarifa arancelaria | 84714100 |
País de origen | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520