TPE070ZGW/500210021 S00064 - Panel táctil
2401249

Rugged-Panel táctil, 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 262144 colores, Intel® Atom™ Z510PT 1.1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+, sin sistema de bus.

Detalles de producto







Productos compatibles