TP70XIT-10/3103C240 S00056
-
Panel táctil
2401168
Panel táctil, 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 262144 colores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, sin sistema de bus.
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Dispositivo de mando |
Datos del ordenador | |
Procesador | Xscale® PXA320, 806 MHz |
Sistema operativo | Windows® CE 6.0 |
Memoria principal | 128 MB SDRAM |
1 MB SRAM | |
Memoria de datos | NAND-Flash, 1 GB |
Pantalla | |
Tipo de pantalla | 17.8 cm / 7"-TFT |
Resolución de la pantalla | 800 x 480 Píxel(es) (WVGA) |
Tecnología Touch | Pantalla táctil industrial resistente |
Tipo de iluminación de la pantalla | LED |
Brillo | 350 cd/m² típico (regulable) |
MTBF | 40000 h |
Gama de colores | 262144 colores |
Ángulo de lectura izquierdo | 70,00 ° |
Ángulo de lectura derecho | 70,00 ° |
Ángulo de lectura arriba | 65,00 ° |
Ángulo de lectura abajo | 65,00 ° |
Interfaces | 2x USB Host 1.1 |
1x COM (RS-232/485) | |
Interfaces opcionales | Slot CF |
Red | 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45 |
Sistema bus | sin sistema de bus |
Software de usuario | Visu+ |
AX OPC Server |
Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
Alimentación | |
Absorción de corriente típica | 0,7 A |
Reloj de tiempo real | |
Reloj de tiempo real | Sí |
Alimentación | |
Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior) |
Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
Altitud | 3000 m |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 85 % |
Choque | 15g, según IEC 60068-2-27 |
Vibración (servicio) | 1g, según EN 60068-2-6 |
Dimensiones exteriores | |
Anchura / Altura / Profundidad | 203 mm / 147 mm / 5 mm (Dimensiones de la placa frontal) |
Medida de montaje | |
Anchura / Altura / Profundidad de montaje | 195 mm / 139 mm / 54 mm (Sección de montaje, profundidad con bus en caso de que haya un sistema de bus en el dispositivo) |
Código de artículo | 2401168 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DRCABC |
GTIN | 4055626104416 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,000 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,000 g |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
USB FLASH DRIVE - Memory stick USB 2402809
-
VL 1 GB CF - Tarjeta de memoria 2913155
-
VL 4 GB CF - Tarjeta de memoria 2913157
-
VL 8 GB CF - Memoria 2913158
-
7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Lámina protectora 2701374
-
HMI BATTERY - Batería/acumulador 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Material de montaje 2701385
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Material de montaje 2701380
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Conector para placa de circuito impreso 1896381
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520