TP154STM/100130003 S00069 - Panel táctil
2401001

Panel táctil, 39.05 cm / 15.4"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 1280 x 800 píxel(es) (WXGA), 65536 colores, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Plataforma abierta, sin sistema de bus.

Detalles de producto








Productos compatibles