TP105STS/100130003 S00127
-
Panel táctil
2401620
Panel táctil, 26.4 cm / 10.4"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 600 píxel(es) (SVGA), 262144 colores, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, sin sistema de bus.
Detalles de producto
| Tipo de producto | Dispositivo de mando |
| Datos del ordenador | |
| Procesador | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
| Sistema operativo | Windows® Embedded Compact 7 |
| Memoria principal | 512 MB LPDDR SDRAM |
| Memoria de datos | NAND-Flash, 256 MB |
| Puertos | 1x SD |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
| Resolución de la pantalla | 800 x 600 Píxel(es) (SVGA) |
| Tecnología Touch | analógico-resistivo (poliéster) |
| Tipo de iluminación de la pantalla | LED |
| Brillo | 340 cd/m² típicamente (regulable) |
| MTBF | 50000 h |
| Gama de colores | 262144 colores |
| Ángulo de lectura izquierdo | 70,00 ° |
| Ángulo de lectura derecho | 70,00 ° |
| Ángulo de lectura arriba | 50,00 ° |
| Ángulo de lectura abajo | 60,00 ° |
| Interfaces | 2x USB Host 2.0 |
| Red | 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45 |
| Sistema bus | sin sistema de bus |
| Software de usuario | IniNet Browser |
| Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
| Alimentación | |
| Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
| Absorción de corriente típica | 0,5 A |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | Sí |
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
| Material de la placa frontal | Aluminio (natural anodizado) |
| Material carcasa | Chapa de acero galvanizada |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior) |
| NEMA 4X | |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Altitud | 3000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 85 % |
| Choque | 15g, según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | 1g, según EN 60068-2-6 |
| Dimensiones exteriores | |
| Anchura / Altura / Profundidad | 295 mm / 220 mm / 5 mm (Dimensiones de la placa frontal) |
| Medida de montaje | |
| Anchura / Altura / Profundidad de montaje | 287 mm / 212 mm / 59 mm (Sección de montaje, profundidad con bus en caso de que haya un sistema de bus en el dispositivo) |
| Código de artículo | 2401620 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DRCABD |
| GTIN | 4055626297194 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,900 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,900 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84714100 |
| País de origen | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001412 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211900 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
USB FLASH DRIVE - Memory stick USB 2402809
-
SD FLASH 2GB - Memoria de programa y configuración 2988162
-
10,4" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Lámina protectora 2701376
-
HMI BATTERY - Batería/acumulador 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Material de montaje 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Material de montaje 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Material de montaje 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Conector para placa de circuito impreso 1751312
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520