TP105AT/702000 S00016
-
Panel táctil
2400810
Panel táctil, 26.4 cm / 10.4"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 600 píxel(es) (SVGA), 65536 colores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, sin sistema de bus
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | Dispositivo de mando |
| Datos del ordenador | |
| Procesador | Arm9™, 200 MHz |
| Sistema operativo | Windows® CE 5.0 |
| Memoria principal | 64 MB SDRAM |
| 512 KB SRAM | |
| Memoria de datos | NOR-Flash, 32 MB |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
| Resolución de la pantalla | 800 x 600 Píxel(es) (SVGA) |
| Tecnología Touch | analógico-resistivo (poliéster) |
| Tipo de iluminación de la pantalla | LED |
| Brillo | 340 cd/m² típicamente (regulable) |
| MTBF | 50000 h |
| Gama de colores | 65536 colores |
| Ángulo de lectura izquierdo | 70,00 ° |
| Ángulo de lectura derecho | 70,00 ° |
| Ángulo de lectura arriba | 50,00 ° |
| Ángulo de lectura abajo | 60,00 ° |
| Interfaces | 2x USB Host 2.0 |
| Interfaces opcionales | ninguno |
| Red | 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45 |
| Sistema bus | sin sistema de bus |
| Software de usuario | IniNet Browser |
| Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
| Alimentación | |
| Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
| Absorción de corriente típica | 0,6 A |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | Sí |
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
| Material de la placa frontal | Aluminio (natural anodizado) |
| Material carcasa | Chapa de acero galvanizada |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior) |
| NEMA 4X | |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Altitud | 3000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 85 % |
| Choque | 15g, según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | 1g, según EN 60068-2-6 |
| Dimensiones exteriores | |
| Anchura / Altura / Profundidad | 295 mm / 220 mm / 5 mm (Dimensiones de la placa frontal) |
| Medida de montaje | |
| Anchura / Altura / Profundidad de montaje | 287 mm / 212 mm / 67 mm (Sección de montaje, profundidad con bus en caso de que haya un sistema de bus en el dispositivo) |
| Código de artículo | 2400810 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DRCABD |
| GTIN | 4055626097435 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,800 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,800 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84714100 |
| País de origen | DE |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
Productos compatibles
-
-
USB FLASH DRIVE - Memory stick USB 2402809
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Material de montaje 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Material de montaje 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Material de montaje 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Conector para placa de circuito impreso 1751312
-
HMI BATTERY - Batería/acumulador 2701383
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520