TP070SKW/100131003 S00069
-
Panel táctil
2400735
Panel táctil, 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (proyectivo-capacitivo (PCAP)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 262144 colores, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Plataforma abierta, sin sistema de bus.
Detalles de producto
Tipo de producto | Dispositivo de mando |
Datos del ordenador | |
Procesador | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
Sistema operativo | Windows® Embedded Compact 7 |
Memoria principal | 512 MB LPDDR SDRAM |
Memoria de datos | NAND-Flash, 256 MB |
Puertos | 1x SD |
Pantalla | |
Tipo de pantalla | 17.8 cm / 7"-TFT |
Resolución de la pantalla | 800 x 480 Píxel(es) (WVGA) |
Tecnología Touch | proyectivo-capacitivo (PCAP) |
Tipo de iluminación de la pantalla | LED |
Brillo | 350 cd/m² típico (regulable) |
MTBF | 40000 h |
Gama de colores | 262144 colores |
Ángulo de lectura izquierdo | 70,00 ° |
Ángulo de lectura derecho | 70,00 ° |
Ángulo de lectura arriba | 65,00 ° |
Ángulo de lectura abajo | 65,00 ° |
Interfaces | 2x USB Host 2.0 |
Red | 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45 |
Sistema bus | sin sistema de bus |
Software de usuario | Plataforma abierta |
Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
Alimentación | |
Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
Absorción de corriente típica | 0,4 A |
Reloj de tiempo real | |
Reloj de tiempo real | Sí |
Tipo de montaje | Montaje frontal |
Material de la placa frontal | Aluminio (natural anodizado) |
Material carcasa | Chapa de acero galvanizada |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior) |
NEMA 4X | |
Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
Altitud | 3000 m |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (Lado frontal) |
20 % ... 85 % (En el lado posterior) | |
Choque | 15g, según IEC 60068-2-27 |
Vibración (servicio) | 1g, según EN 60068-2-6 |
Dimensiones exteriores | |
Anchura / Altura / Profundidad | 211 mm / 150 mm / 6 mm (Dimensiones de la placa frontal) |
Medida de montaje | |
Anchura / Altura / Profundidad de montaje | 203 mm / 147 mm / 42 mm |
Código de artículo | 2400735 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DRCABA |
GTIN | 4055626110097 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,200 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,200 g |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520