TP070BTW/A00390009 S00131
-
Panel táctil
2401648
Panel táctil, 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 262144 colores, Intel® Atom™ E3815 1.46 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Plataforma abierta, sin sistema de bus.
Detalles de producto
Tipo de producto | Dispositivo de mando |
Datos del ordenador | |
Procesador | Intel® Atom™ E3815 1.46 GHz |
Sistema operativo | Windows® Embedded Compact 7 |
Memoria principal | 2 GB DDR3 |
Memoria de datos | Flash eMMC, 4 GB |
Puertos | 1x SD |
Equipamiento especial | Señal acústica integrada (zumbador) |
Pantalla | |
Tipo de pantalla | 17.8 cm / 7"-TFT |
Resolución de la pantalla | 800 x 480 Píxel(es) (WVGA) |
Tecnología Touch | analógico-resistivo (poliéster) |
Tipo de iluminación de la pantalla | LED |
Brillo | 350 cd/m² típico (regulable) |
MTBF | 40000 h |
Gama de colores | 262144 colores |
Ángulo de lectura izquierdo | 70,00 ° |
Ángulo de lectura derecho | 70,00 ° |
Ángulo de lectura arriba | 65,00 ° |
Ángulo de lectura abajo | 65,00 ° |
Interfaces | 4x USB Host 2.0 |
Red | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
Sistema bus | sin sistema de bus |
Software de usuario | Plataforma abierta |
Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
Alimentación | |
Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
Absorción de corriente típica | 0,8 A |
Reloj de tiempo real | |
Reloj de tiempo real | Sí |
Tipo de montaje | Montaje frontal |
Material de la placa frontal | Aluminio (natural anodizado) |
Material carcasa | Chapa de acero galvanizada |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior) |
NEMA 4X | |
Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
Altitud | 3000 m |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 85 % |
Choque | 15g, según IEC 60068-2-27 |
Vibración (servicio) | 1g, según EN 60068-2-6 |
Dimensiones exteriores | |
Anchura / Altura / Profundidad | 203 mm / 147 mm / 5 mm (Dimensiones de la placa frontal) |
Medida de montaje | |
Anchura / Altura / Profundidad de montaje | 195 mm / 139 mm / 68 mm (Sección de montaje, profundidad con bus en caso de que haya un sistema de bus en el dispositivo) |
Código de artículo | 2401648 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DRCABA |
GTIN | 4055626363110 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.1 kg |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.1 kg |
Número de tarifa arancelaria | 84714100 |
País de origen | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520