TP070ATW/107220000 S00001 - Panel táctil
2400712

Panel táctil, 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 65536 colores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, PROFIBUS DP.

Detalles de producto







Productos compatibles