El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

TP043STB/100110001 S00069 - Panel táctil
2400680

Panel táctil, 10.92 cm / 4.3"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 480 x 272 píxel(es) (WQVGA), 262144 colores, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Plataforma abierta, sin sistema de bus.

Detalles de producto








Productos compatibles