TP 5170C - Panel táctil
2701721

Panel táctil, 43.2 cm / 17"-TFT pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 1280 x 1024 píxel(es) (SXGA), 65536 colores, Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz, COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, sin sistema de bus.

Detalles de producto







Productos compatibles


Sus ventajas

Visu+ RT y servidor AX OPC integrados de serie en todos los aparatos