TP 5150C - Panel táctil
2701720

Panel táctil, 38.1 cm / 15"-TFT pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 1024 x 768 píxel(es) (XGA), 65536 colores, Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz, COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, sin sistema de bus.

Detalles de producto







Productos compatibles


Sus ventajas

Visu+ RT y servidor AX OPC integrados de serie en todos los aparatos