TP 3150S/WT-65
-
Panel táctil
1029309
Panel táctil robusto con pantalla TFT de 38,1 cm/15"(analógica-resistiva (GFG)), 1024 x 768 píxeles (XGA), índice de protección: IP65 (frontal), rango de temperatura ampliado, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 y software para usuario Visu+.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Resistente a las radiaciones UV e IR
Resistente a las influencias ambientales, como niebla salina, termitas y productos químicos
Resistente a la intemperie
Pantalla legible a la luz del sol
Pueden manipularse con guantes de trabajo