TP 3121T CO - Panel táctil
2700924

Panel táctil, 30.7 cm / 12.1"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 600 píxel(es) (SVGA), 262144 colores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x CompactFlash®, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, CANopen®.

Detalles de producto







Sus ventajas

Pantalla disponible en tamaños de 14,5 cm (5,7") a 30,7 cm (12,1")
Visu+ RT y servidor AX OPC integrados de serie en todos los aparatos
Eficiencia energética mediante retroiluminación LED
Ampliable con tarjeta CF externa
Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta
Rápida puesta en marcha