TP 3121S/WT - Panel táctil
2403466

Rugged-Panel táctil, 30.7 cm / 12.1"-TFT pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 800 x 600 píxel(es) (SVGA), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, sin sistema de bus.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Resistente a las radiaciones UV e IR
Resistente a las influencias ambientales, como niebla salina, termitas y productos químicos
Resistente a la intemperie gracias a IP67
Pantalla legible a la luz del sol
Pueden manipularse con guantes de trabajo