TP 3120W/WT
-
Panel táctil
1029308
Panel táctil robusto con pantalla TFT de 30,7cm/12,1" (analógica resistiva (GFG)), 1280 x 800 píxeles (WXGA), índice de protección: IP67 (lado delantero), rango de temperatura ampliado, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario Visu+.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Pantalla legible a la luz del sol
Pueden manipularse con guantes de trabajo
Resistente a las radiaciones UV e IR
Resistente a las influencias ambientales, como niebla salina, termitas y productos químicos
Resistente a la intemperie gracias a IP67