TP 3105T
-
Panel táctil
2700916
Panel táctil, 26.4 cm / 10.4"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 600 píxel(es) (SVGA), 65536 colores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x CompactFlash®, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, sin sistema de bus.
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | Dispositivo de mando |
| Datos del ordenador | |
| Procesador | Xscale® PXA320, 806 MHz |
| Sistema operativo | Windows® CE 6.0 |
| Memoria principal | 128 MB SDRAM |
| Memoria de datos | Flash, 1 GB |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
| Resolución de la pantalla | 800 x 600 Píxel(es) (SVGA) |
| Tecnología Touch | analógico-resistivo (poliéster) |
| Tipo de iluminación de la pantalla | LED |
| Brillo | 350 cd/m² típico (regulable) |
| MTBF | 50000 h |
| Gama de colores | 65536 colores |
| Interfaces | 2x USB Host 1.1 |
| 1x CompactFlash® | |
| Interfaces opcionales | 1 tarjeta CF del modelo I y II |
| Red | 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45 |
| Sistema bus | sin sistema de bus |
| Software de usuario | Visu+ |
| AX OPC Server | |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema de tiempo de utilización | Visu+ Runtime |
| Consumo de potencia | 16,8 VA |
| Alimentación | |
| Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
| Absorción de corriente típica | 0,8 A |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí (con respaldo de batería) |
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
| Material de la placa frontal | Aluminio (natural anodizado) |
| Material carcasa | Chapa de acero galvanizada |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior) |
| NEMA 4X | |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 85 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 20 % ... 85 % (sin condensación) |
| Choque | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | DIN EN 60068-2-6 |
| Anchura | 295 mm |
| Altura | 220 mm |
| Profundidad | 61 mm |
| Dimensiones exteriores | |
| Anchura / Altura / Profundidad | 295 mm / 220 mm / 5 mm (Dimensiones de la placa frontal) |
| Medida de montaje | |
| Anchura / Altura / Profundidad de montaje | 287 mm / 212 mm / 56 mm (con interfaz de bus de campo aprox. 61 mm) |
| Código de artículo | 2700916 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | DRCABC |
| GTIN | 4046356585583 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 3.33 kg |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3.33 kg |
| Número de tarifa arancelaria | 84714100 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27330201 |
| ECLASS-15.0 | 27330201 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211904 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
TOUCH PEN - Macho táctil 2701379
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Material de montaje 2701380
-
HMI BATTERY - Batería/acumulador 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Material de montaje 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Material de montaje 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Material de montaje 2701387
-
CF FLASH 256MB - Memoria 2988780
-
USB FLASH DRIVE - Memory stick USB 2402809
-
VL 1 GB CF - Tarjeta de memoria 2913155
-
VL 4 GB CF - Tarjeta de memoria 2913157
-
VL 8 GB CF - Memoria 2913158
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Conector para placa de circuito impreso 1896381
Sus ventajas
Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta
Rápida puesta en marcha
Visu+ RT y servidor AX OPC integrados de serie en todos los aparatos
Pantalla disponible en tamaños de 14,5 cm (5,7") a 30,7 cm (12,1")
Ampliable con tarjeta CF externa
Eficiencia energética mediante retroiluminación LED
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520