TP 3070T MPI - Panel táctil
2700913

Panel táctil, 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 65536 colores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, MPI.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Visu+ RT y servidor AX OPC integrados de serie en todos los aparatos
Pantalla disponible en tamaños de 14,5 cm (5,7") a 30,7 cm (12,1")
Eficiencia energética mediante retroiluminación LED
Ampliable con tarjeta CF externa
Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta
Rápida puesta en marcha