TP 3057V/WT SER - Panel táctil
1090070

Rugged-Panel táctil; 14.5 cm / 5.7"-TFT pantalla (analógico-resistivo (GFG)); 640 x 480 píxel(es) (VGA); 262144 colores; Procesador: Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz; Interfaces: 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45; Sistema operativo: Windows® Embedded Compact 7; Software: Visu+; sin sistema de bus

Detalles de producto








Productos compatibles