TP 3057M MPI
-
Panel táctil
2700903
Panel táctil, 14.5 cm / 5.7"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 320 x 240 píxel(es) (QVGA), 256 niveles de gris, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x CompactFlash®, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, MPI.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Visu+ RT y servidor AX OPC integrados de serie en todos los aparatos
Pantalla disponible en tamaños de 14,5 cm (5,7") a 30,7 cm (12,1")
Eficiencia energética mediante retroiluminación LED
Disponibles opcionalmente con PROFIBUS DP, MPI, CANopen® e interfaz de serie
Ampliable con tarjeta CF externa
Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta
Rápida puesta en marcha