TP 15T/M 201 - Panel táctil
2913263

Panel táctil, 38.1 cm / 15"-TFT pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 1024 x 768 píxel(es) (XGA), 256 colores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Compact Flash®, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, sin sistema de bus

Detalles de producto







Sus ventajas

Autorizaciones marítimas: ABS, BV, DNV, LR y GL
Pantalla disponible en tamaños de 8,9 cm (3,8") a 38,1 cm (15")
Eficiencia energética mediante retroiluminación LED
Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta
Rápida puesta en marcha
Visu+ RT y servidor AX OPC integrados de serie en todos los aparatos