TP 12T/M 201 - Panel táctil
2913250

Panel táctil, 30.7 cm / 12.1"-TFT pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 800 x 600 píxel(es) (SVGA), 65536 colores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Compact Flash®, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, sin sistema de bus.

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Autorizaciones marítimas: ABS, BV, DNV, LR y GL
Pantalla disponible en tamaños de 8,9 cm (3,8") a 38,1 cm (15")
Eficiencia energética mediante retroiluminación LED
Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta
Rápida puesta en marcha
Visu+ RT y servidor AX OPC integrados de serie en todos los aparatos