TP 10T - Panel táctil
2985181

Panel táctil, 26.4 cm / 10.4"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 640 x 480 píxel(es) (VGA), 65536 colores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Compact Flash®, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, sin sistema de bus.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Sus ventajas

Pantalla disponible en tamaños de 8,9 cm (3,8") a 38,1 cm (15")
Visu+ RT y servidor AX OPC integrados de serie en todos los aparatos
Eficiencia energética mediante retroiluminación LED
Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta
Rápida puesta en marcha