TP 04M CN - Panel táctil
2700673

Panel táctil, 9.7 cm / 3,8"-FSTN pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 320 x 240 píxel(es) (QVGA), 5 niveles de gris, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, sin sistema de bus.

Detalles de producto








Sus ventajas

Pantalla disponible en tamaños de 8,9 cm (3,8") a 38,1 cm (15")
Visu+ RT y servidor AX OPC integrados de serie en todos los aparatos
Eficiencia energética mediante retroiluminación LED
Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta
Rápida puesta en marcha
Mínimo coste de mantenimiento, ya que sólo es necesario adaptar los proyectos una vez