VMT 7008 - Panel PC
2400161

PC industrial configurable en IP65 con pantalla táctil, display de 8", caja cerrada. Pueden configurarse: entre otros, la memoria de datos y el sistema operativo.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Sus ventajas

Carcasa completamente cerrada en IP65
Procesadores energéticamente eficientes Intel® ATOM™
Montaje sin ventilador
Margen de temperatura ampliado
Óptimo enlace a red a través de Gigabit Ethernet o WLAN
Completo programa de accesorios