¡VMT, movilidad más fácil que nunca!
El VMT 3008 es un potente Terminal PC con pantalla táctil, que va instalado en una atractiva y robusta carcasa de fundición inyectada de aluminio con tapa de plástico. De serie, el terminal se suministra con un teclado de software. El teclado de software dispone de todas las teclas alfanuméricas de un teclado estándar. Adicionalmente, se puede conmutar a un teclado numérico separado.
El VMT 3008 dispone de un display TFT de color de 8" de alta resolución, con una resolución de 800 x 480 píxeles.
El terminal plano destaca especialmente por su alto grado de protección IP65 y el sencillo y directo montaje en la máquina. Gracias a la alimentación de tensión de 19 - 29 V, el VMT 3008 es especialmente adecuado para el uso móvil.
El montaje puede realizarse opcionalmente a través de una escuadra de sujeción (izquierda y derecha), un pie de mesa, un soporte de estándar Vesa o un adaptador de soporte tipo horca de Rittal.
Las siguientes características de equipamiento pueden configurarse individualmente: Memoria de trabajo, memoria de masa, así como el sistema operativo.
VMT 3008
-
Panel PC
2913852
IPC configurable en IP65 con pantalla táctil, display de 8", carcasa cerrada. Configurable: entre otras cosas, memoria de trabajo y sistema operativo.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Carcasa completamente cerrada en IP65
Procesadores energéticamente eficientes Intel® ATOM™
Montaje sin ventilador
Óptimo enlace a red a través de Gigabit Ethernet o WLAN
Margen de temperatura ampliado
Completo programa de accesorios