VL2 PPC9 1000 EX - Panel PC
1054095

PC de panel industrial (PPC) Valueline® conforme a ATEX/IECEx e incluido en el listado UL, 9", con construcción sin ventilador, índice de protección IP65 y procesador Intel Atom® E3845. Hasta 4 GB de RAM. Las opciones de almacenamiento masivo incluyen HDD y SSD.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Sus ventajas

Conceptos de mando modernos gracias a la compatibilidad Multitouch
Fácil mantenimiento gracias a componentes fácilmente accesibles
Modelo sin ventilador para aplicaciones industriales
Diseño industrial atractivo para revalorar su instalación
Robusto y estable gracias a la parte frontal de cristal apta para la industria
Certificación ATEX/IECEx