VL2 PPC 9000
-
Panel PC
2400500
PC de panel (PPC) industrial Valueline® con índice de protección IP66 con amplificador de convección totalmente sellado y procesador Intel® Core™ i7-6822EQ. RAM de hasta 32 GB. Las opciones de memoria masiva incluyen HDD y SSD. Se dispone de un slot opcional individual para tarjeta PCI o PCIe.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conceptos de mando modernos gracias a la compatibilidad Multitouch
Fácil mantenimiento gracias a componentes fácilmente accesibles
Ventilador de convección completamente hermético con índice de protección IP30 para la máxima potencia de refrigeración
Diseño industrial atractivo para revalorar su instalación
Unidades giratorias o Solid State de fácil extracción en distintos tamaños
Robusto y estable gracias a la parte frontal de cristal apta para la industria
Ampliable de forma flexible mediante slot PCI o PCIe opcional
Panel-PC (PPC): IP65 en la cara delantera e IP20 en el dorso
La potencia sin precedentes, el comportamiento de respuesta y la eficiencia energética de un procesador Intel® Core™ i7
Configurable como PC de panel (PPC)