VL2 PPC 7000 EX - Panel PC
1050365

Panel de PC industrial (PPC) Valueline® sin ventilador conforme a ATEX/IECEx y con listado UL, índice de protección IP65 y procesador Intel® Core™ i5-4300U con hasta 16 GB de RAM. Las opciones de memoria masiva incluyen HDD y SSD. Se dispone de un slot opcional por separado para tarjeta PCI o PCIe.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Sus ventajas

Configurable como PC de panel (PPC)
Modelo sin ventilador para aplicaciones industriales
Certificación ATEX/IECEx
Procesador Intel® Core™ i5 potente y con consumo eficiente de energía
Panel-PC (PPC): IP65 en la cara delantera e IP20 en el dorso
Unidades giratorias o Solid State de fácil extracción en distintos tamaños