VL2 PPC 3000 EX
-
Panel PC
1050368
Panel de PC industrial (PPC) Valueline® conforme a ATEX/IECEx y con listado UL, índice de protección IP65 y procesador Intel® Core™ i3-4010U. Hasta 16 GB de RAM. Las opciones de memoria masiva incluyen HDD y SSD. Se dispone de un slot opcional para tarjeta PCI o PCIe.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | PC de panel |
| Datos del ordenador | |
| Procesador | Intel® Core™ i3-4010U 1.7 GHz |
| Sistema operativo | sin hay sistema operativo |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Memoria principal | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Memoria de datos | sin memoria de datos |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD, 160 GB (SATA) | |
| 2.5" SSD, 150 GB | |
| 2.5" SSD, 240 GB | |
| 2.5" SSD, 480 GB | |
| Refrigeración | pasivo |
| Opción PCI 1 | sin puesto enchufable |
| PCI | |
| PCI x4 | |
| Sistema RAID | sin sistema RAID |
| 0, 1 | |
| Puertos | PCI/PCIe optional |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Píxel(es) (WXGA), 15.6" TFT; 18.5" TFT |
| 1920 x 1080 Píxel(es) (Full HD) | |
| Tecnología Touch | proyectivo-capacitivo, utilización a diez puntos |
| Tipo de iluminación de la pantalla | LED |
| Brillo | 300 cd/m² típico (regulable) |
| MTBF | > 50000 h (En función de la configuración) |
| Gama de colores | 16,7 millones de colores |
| Tarjeta gráfica | Intel® HD Gráfico 4400 |
| Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 21,6 V DC ... 26,4 V DC (incluidas todas las tolerancias y la ondulación) |
| Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
| Absorción de corriente máxima | 4,5 A |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí (con respaldo de batería) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Interfaces opcionales | sin interfaz opcional |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| Salida de monitor | 2 x puertos de pantalla |
| Red | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Circuito integrado auxiliar LAN | Intel® I210-AT |
| Medida de montaje | |
| Anchura / Altura / Profundidad de montaje | 394,4 mm / 263,2 mm / (Abertura de pared para pantalla de 15,6") |
| 455 mm / 303,2 mm / (Abertura de pared para pantalla de 18,5") | |
| 522 mm / 344 mm / (Abertura de pared para pantalla de 21,5") | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 (Parte delantera) |
| IP30 (atrás) | |
| IP65 (lado delantero), IP30 (lado trasero) | |
| Temperatura ambiente (servicio) (HDD) | 0 °C ... 45 °C (con HDD) |
| Temperatura ambiente (servicio) (SSD) | -20 °C ... 50 °C (con SSD) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choque | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | 1g con SSD, 0,5g con HDD, según EN 60068-2-6 |
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
| Código de artículo | 1050368 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DRBAAB |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 12 kg |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 11.82 kg |
| Número de tarifa arancelaria | 84715000 |
| País de origen | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: No aplicable) |
Productos compatibles
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - Memoria 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - Memoria 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - Memoria 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - Memoria 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptador 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptador 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Módulo buffer 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Juego de marcos empotrados 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - Cable USB 1405578
-
VS-08-SD-F - Tapa de protección 1652606
-
VL2 480 GB SSD KIT - Memoria 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - Cable de conexión 2404774
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Unidad de refrigeración 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Accesorios 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - Marco empotrado de disco duro 2403291
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Brida de sujeción 2403288
-
VISU+ IPC UPGRADE - Software de visualización 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777992
Sus ventajas
Configurable como PC de panel (PPC)
Modelo sin ventilador para aplicaciones industriales
Certificación ATEX/IECEx
Procesador Intel® Core™ i3 versátil y energéticamente eficiente
Panel-PC (PPC): IP65 en la cara delantera e IP20 en el dorso
Unidades giratorias o Solid State de fácil extracción en distintos tamaños
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520