TP150ZTX/400320002 S00075 - Panel PC
2400951

Panel PC, 38.1 cm / 15"-TFT pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 1024 x 768 píxel(es) (XGA), 262144 colores, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, Plataforma abierta, sin sistema de bus

Detalles de producto