TP070ZTW/400320002 S00075 - Panel PC
2400752

Panel PC; 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (Pantalla táctil industrial resistente); 800 x 480 píxel(es) (WVGA); 262144 colores; Procesador: Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz; Interfaces: 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45; Sistema operativo: Windows® Embedded Standard 7; Software: Plataforma abierta; sin sistema de bus

Detalles de producto