TP070GTW/900330005 S00073
-
Panel PC
2401528
Panel PC, 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 262144 colores, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, Movicon™, sin sistema de bus
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | PC de panel |
| Datos del ordenador | |
| Procesador | AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz |
| Sistema operativo | Windows® Embedded Standard 7 |
| Memoria principal | 2 GB DDR2 SDRAM |
| Memoria de datos | SATA DOM SSD (SLC),16 GB |
| Refrigeración | pasivo |
| Puertos | 1x SD |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | 17.8 cm / 7"-TFT |
| Resolución de la pantalla | 800 x 480 Píxel(es) (WVGA) |
| Tecnología Touch | analógico-resistivo (poliéster) |
| Tipo de iluminación de la pantalla | LED |
| Brillo | 350 cd/m² típico (regulable) |
| MTBF | 40000 h |
| Gama de colores | 262144 colores |
| Ángulo de lectura izquierdo | 70,00 ° |
| Ángulo de lectura derecho | 70,00 ° |
| Ángulo de lectura arriba | 65,00 ° |
| Ángulo de lectura abajo | 65,00 ° |
| Software de usuario | Movicon™ |
| Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
| Alimentación | |
| Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
| Absorción de corriente máxima | 0,8 A |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | Sí |
| Interfaces | 4x USB Host 2.0 |
| Red | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Sistema bus | sin sistema de bus |
| Dimensiones exteriores | |
| Anchura / Altura / Profundidad | 203 mm / 147 mm / 5 mm (Dimensiones de la placa frontal) |
| Medida de montaje | |
| Anchura / Altura / Profundidad de montaje | 195 mm / 139 mm / 99 mm (Sección de montaje, profundidad con bus en caso de que haya un sistema de bus en el dispositivo) |
| Material de la placa frontal | Aluminio (natural anodizado) |
| Material carcasa | Chapa de acero galvanizada |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior) |
| NEMA 4X | |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Altitud | 3000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 85 % |
| Choque | 15g, según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | 1g, según EN 60068-2-6 |
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
| Código de artículo | 2401528 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DRCABC |
| GTIN | 4055626244600 |
| Número de tarifa arancelaria | 84714100 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
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
SD FLASH 2GB - Memoria de programa y configuración 2988162
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Material de montaje 2701385
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Material de montaje 2701380
-
HMI BATTERY - Batería/acumulador 2701383
-
USB FLASH DRIVE - Memory stick USB 2402809
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Conector para placa de circuito impreso 1751312
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520