DL PPC15M 1000 - Panel PC
2701666

PC industrial de montaje VESA, sin ventilador, con grado de protección IP65, pantalla táctil múltiple capacitiva de cristal líquido de 15" con iluminación LED de fondo. Procesador Intel® Atom™ de alto rendimiento energético. 2 GB de RAM. Opciones de memoria masiva de datos HDD/SDD con sistema operativo seleccionable.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Sus ventajas

Mantenimiento fácil
Iluminación LED de fondo
Pantalla táctil múltiple
Construcción moderna y ergonómica
Procesador Intel® Atom™ de alto rendimiento energético
Intel® HD Gráfico 5000
Montaje VESA
Margen de temperatura ampliado
Configurable
Protección IP65 por todos los lados