HT06AT/702050/301/03050 S00016
-
Panel móvil
2400654
Panel móvil, 8.9 cm / 3.5"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 65536 colores, Arm9™, 200 MHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, sin sistema de bus.
Detalles de producto
Tipo de producto | Dispositivo de mando |
Datos del ordenador | |
Procesador | Arm9™, 200 MHz |
Sistema operativo | Windows® CE 5.0 |
Memoria principal | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Memoria de datos | NOR-Flash, 32 MB |
Pantalla | |
Tipo de pantalla | 8.9 cm / 3.5"-TFT |
Resolución de la pantalla | 240 x 320 Píxel(es) |
Tecnología Touch | analógico-resistivo (poliéster) |
Tipo de iluminación de la pantalla | LED |
Brillo | 320 cd/m² típicamente (regulable) |
MTBF | 30000 h |
Gama de colores | 65536 colores |
Ángulo de lectura izquierdo | 70,00 ° |
Ángulo de lectura derecho | 70,00 ° |
Ángulo de lectura arriba | 80,00 ° |
Ángulo de lectura abajo | 60,00 ° |
Interfaces | 1x USB Host 2.0 |
Interfaces opcionales | ninguno |
Red | 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45 |
Sistema bus | sin sistema de bus |
Software de usuario | IniNet Browser |
Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
Alimentación | |
Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
Absorción de corriente típica | 0,25 A |
Reloj de tiempo real | |
Reloj de tiempo real | Sí |
Tipo de montaje | sin |
Material de la placa frontal | Plástico |
Material carcasa | Plástico |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
Altitud | 3000 m |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 85 % |
Choque | 15g, según IEC 60068-2-27 |
Vibración (servicio) | 1g, según EN 60068-2-6 |
Dimensiones exteriores | |
Anchura / Altura / Profundidad | 145 mm / 265 mm / 67 mm |
Código de artículo | 2400654 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DRCAEZ |
GTIN | 4055626110752 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 770 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 770 g |
Número de tarifa arancelaria | 84713000 |
País de origen | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211712 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520