ICS20-F67S-7035
-
Panel de conectores
1287461
Caja para carril DIN, Tapón ICS, cerrado, anchura: 20 mm, altura: 7,25 mm, profundidad: 67,3 mm, color: gris claro (Similar RAL 7035)
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Uso flexible gracias al sistema modular y a la exclusiva modularidad de la tecnología de conexión
Conexiones estandarizadas como RJ45, USB, D-SUB y conectores hembra para antenas como componentes integrables
Uso óptimo del espacio y posibilidad de adaptar el diseño, los colores y la impresión
Procesamiento personalizado para la tecnología de conexión específica para el cliente que se desee
Montaje insertable sencillo y rápido de placas de circuito impreso equipadas gracias a los carriles guía estables