El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA - Multiplexor
2316270

La estación de cabecera FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA puede emplearse con hasta tres módulos de entrada digital NAMUR de 4 canales (RAD-NAM4-IFS) y dos módulos de salida digital de 4 canales (RAD-DOR4-IFS). Esta configuración puede utilizarse como solución de acoplador de válvula para apertura y cierre, así como para supervisar la posición de una válvula.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Incluido en la lista UL
Adecuado para ATEX zona 2
Ampliable según las necesidades de la aplicación
Cinco cabeceras específicas para la aplicación permiten una fácil implementación en el campo
Integración fácil en el sistema Host con un archivo EDD, GSD o DTM
IECEx CoC
Sin necesidad de software, gracias a una estación de cabecera preconfigurada.
Conexión de todas las señales de campo de E/S mediante cables PROFIBUS PA estándar